피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/werkstueck_spannsysteme/werkstueck_spannsysteme/spannelemente/niderzugspanner/04516.prj},{NB=K0034.010005},{A=121.5},{B=40},{D=18},{D1=10.2},{D2=0.0},{D3=0.0},{E=18.0},{E1=20},{E2=13},{E3=7},{H=40},{H1=74},{K=6.0},{K1=42},{L=71.0},{L1=35},{L2=31.5},{R=143},{SPANNKRAFT=7200},{GEW=0.9453},{EAN=4059245032327},{VERS=1.000},{BESTKIPP=K0034.010005},{FORM=A},{TYP=Spannbacke Stahl geriffelt},{AUSF=Rechtsausführung},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0034.010005
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0034 - Side clamps
Bill of material
K0034.010005
BESTKIPP
Order No.
K0034.010005
FORM
Form
A
TYP
steel jaw serrated
AUSF
version
right-hand type
A
Length
121.5
mm
B
width
40
mm
D
diameter
18
mm
D1
diameter
10.2
mm
D2
diameter
0.0
mm
D3
diameter
0.0
mm
E
height
18.0
mm
E1
height
20
mm
E2
height
13
mm
E3
height
7
mm
H
height
40
mm
H1
height
74
mm
K
Length
6.0
mm
K1
distance
42
mm
L
Length
71.0
mm
L1
Length
35
mm
L2
Length
31.5
mm
R
Radius
143
mm
SPANNKRAFT
Clamping force
7200
N
GEW
Approx. weight
0.9453
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032327
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업